Шкаф NetShelter SV 48U 800х1060мм, с боковыми панелями, черный
-
Широкий и высокий универсальный шкаф для ИТ-оборудования с дополнительными возможностями организации кабелей для сетевого оборудования и серверов с более высокой ...
-
Состав: (4) Скобы, крепящиеся болтами, Крепеж для сплачивания, Дверцы, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, ...
AR2487 Характеристики
Основные возможности
Высота стойки
48U
Ширина стойки
19"
Шкаф NetShelter SV 48U 800х1060мм, с боковыми панелями, черный
Широкий и высокий универсальный шкаф для ИТ-оборудования с дополнительными возможностями организации кабелей для сетевого оборудования и серверов с более высокой энергетической плотностью. Высота 48U позволяет установить больше оборудования на той же площади в высоких помещениях. Содержит вертикальные врезки высотой 1U рядом с посадочными местами стандарта EIA-310, которые можно снять и заменить дополнительными компонентами высотой 1U.
Состав: (4) Скобы, крепящиеся болтами, Крепеж для сплачивания, Дверцы, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, Монтажная арматура, Предварительно установленные опорные ролики, Крышка, Боковые панели, Описание процедуры распаковки
-
Интегрированные вертикальные монтажные пространства высотой 1U
Шкафы шириной 800 мм содержат вертикальные врезки на 48 см высотой 1U рядом с посадочными местами стандарта EIA-310, которые можно снять и заменить дополнительными компонентами высотой 1U. Это могут быть коммутационные панели, устройства для мониторинга внешней среды, стоечные блоки распределения питания или даже щетки для протяжки кабелей.
Корпуса NetShelter SV Особенности и преимущества
Совместимость
Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Гибкость
Простота регулировки монтажных рельсов
Предусмотрена возможность перестановки вертикальных монтажных рельсов с шагом 10 мм в диапазоне, достаточном для выполнения монтажных требований практически любого ИТ-оборудования. Маркировка монтажных позиций помогает избегать перекоса. Для большего удобства U-позиции пронумерованы с лицевой и с тыльной стороны стойки.
Стандартные ролики и ножки с регулируемыми снизу винтами
Шкафы поставляются с установленной выравнивающей опорой и транспортными роликами. Регулировка выполняется с помощью гаечного ключа (необходим доступ снизу).
Шкаф в разборе (42U x 600 мм ширины x 1060 мм глубины) для особых случаев.
Не всегда дверные проемы бывают рассчитаны на шкафы стандартной высоты в сборе. Шкаф в разборе, даже в упаковке, позволяет ограничиться значительно более скромными требованиями к транспортным путям.
Предварительно установленные кронштейны для монтажа оборудования в тыльной части шкафа
Интегрированные регулируемые кронштейны позволяют устанавливать дополнительное оборудование без занятия U-позиций и без применения инструментов. Каждый из них образует по два посадочных места, что позволяет разместить до четырех дополнительных устройств — таких как стоечные БРП или вертикальные кабельные органайзеры. Переустановка кронштейнов в другое положение либо установка дополнительных (AR824002 — 2 шт.) делают возможным размещение устройств, занимающих до половины высоты стойки — таких как кабельные органайзеры и вертикальные стоечные БРП.
Крепления для объединения в ряды
Шкафы оснащаются креплениями, предназначенными для соединения их в рядах в более стабильную общую конструкцию. Предварительно установленные крепления рассчитаны на шаг 600 мм,Также в комплект поставки включен набор для построения рядов с шагом 24 дюйма.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
Безопасность
Интегрированное заземление
Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.
В комплект поставки входят скобы для крепления шкафа болтами к полу
Шкафы поставляются со скобами, при помощи которых они крепятся болтами к поддону во время транспортировки. Те же скобы можно использовать для крепления шкафа к полу на месте его установки.
Удобство
Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Кабельные пропуски и панели
Кабельные пропуски увеличенного размера в крыше шкафа рассчитаны на прокладку кабелей сверху. Конструкция днища обеспечивает незатрудненный пропуск кабелей из-под фальшпола. В крышах шкафов шириной 800 мм предусмотрены кабельные щетки.
Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Быстросъемные петли с подпружиненными фиксаторами
Передняя дверца навешивается на левую или правую сторону; можно менять передние и задние дверцы местами. Благодаря простому механизму с подпружиненным фиксатором петли дверцы легко снимаются при необходимости.
Перфорированные передние и задние дверцы
Перфорированные передние и задние дверцы обеспечивают достаточную вентиляцию установленного оборудования.
Съемные боковые панели полной высоты
Боковые панели снимаются для удобства доступа в процессе монтажа и настойки оборудования. Исходя из требований физической безопасности, они оснащены замками. Ключ — общий для всех панелей, передней и задних дверей.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Физические параметры
Максимальная высота
2324MM, 232.4cm
Максимальная ширина
800MM, 80.0cm
Максимальная глубина
1060MM, 106.0cm
Масса нетто
143.8КГ
Масса брутто
165.2КГ
Высота транспортной упаковки
2448MM, 244.8cm
Ширина транспортной упаковки
900MM, 90.0cm
Глубина транспортной упаковки
1160MM, 116.0cm
Цвет
Черный
Максимальная глубина монтажа
777.0MM, 77.72cm
Минимальная глубина монтажа
168.0MM, 16.76cm
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
18.0измерительный прибор
Задняя дверца
16.0измерительный прибор
Крыша
19.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
1000.17КГ
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
459.94КГ
Параметры Окружающей среды
Класс защиты
IP20
Соответствие
Соответствие требованиям
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Стандартная гарантия
На ремонт или замену сроком на 5 лет
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие