Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия

Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Вид спереди слева
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Вид спереди слева
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Вид спереди слева
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Вид спереди слева
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и справа
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и справа
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и прямо
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и прямо
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Back
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Back
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Приложение
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Miscellaneous
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Miscellaneous
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Вид спереди слева
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Вид спереди слева
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и справа
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и справа
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и прямо
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Спереди и прямо
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Back
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Back
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Приложение
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Miscellaneous
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Miscellaneous
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия Detailed
  • Специальные шкафы со встроенной системой охлаждения, шумоизоляцией и распределением электропитания для серверов и сетевого оборудования в офисных помещениях.

  • Состав: Опорные ролики, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Стоечный блок распределения питания (БРП), Side panels, Описание процедуры распаковки

Посмотреть обзор продукции

AR4038IA Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
38юнит
Ширина стойки
19"
Выходные соединители
(12) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
200V, 240V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V, 240V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Защищенный звукоизолированный шкаф NetShelter CX 38U («компактный серверный зал»), международная версия
Специальные шкафы со встроенной системой охлаждения, шумоизоляцией и распределением электропитания для серверов и сетевого оборудования в офисных помещениях.
Состав: Опорные ролики, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Стоечный блок распределения питания (БРП), Side panels, Описание процедуры распаковки
  • Слой акустической пены для шумоподавления
    Отличное подавление шума от работы установленного ИТ-оборудования позволяет установить серверную стойку в помещении с высокими требованиями к отсутствию шума.
  • Регулируемые направляющие для монтажа оборудования
    Регулируемые передние и задние направляющие для монтажа оборудования позволяют устанавливать оборудование на различную глубину, монтировать оборудование, повернутое к задней стенке, или обеспечивать дополнительный зазор между оборудованием и передней дверцей. Максимальная глубина стойки составляет 88 см. Минимальная глубина стойки составляет 12 см.
  • Предусмотрена возможность ввода кабелей сзади
    Кабельное отверстие рассчитано на 400 кабелей, проложенных под полом или по земле.
  • Four vertical 0U accessory channels and cable containment brackets
    Предоставляет несколько мест для монтажа кабельных органайзеров и стоечных БРП без использования дефицитного полезного пространства.
  • Встроенные средства отвода тепла
    Высокоэффективные вентиляторные модули отводят тепло и позволяют обойтись без приобретения дорогостоящего блока охлаждения для ИТ-оборудования.
  • Встроенные БРП
    Поставляется со стоечным блоком распределения питания, облегчающим установку серверов и другого оборудования.
  • Облицовка шпоном из легкого дуба
    Серверная стойка отлично гармонирует с любым интерьером офисного помещения.
  • Съемные боковые панели
    Обеспечивает заказчикам удобный доступ к оборудованию.

NetShelter CX Enclosures Достоинства и преимущества

Гибкость

Слой акустической пены для шумоподавления
Отличное подавление шума от работы установленного ИТ-оборудования позволяет установить серверную стойку в помещении с высокими требованиями к отсутствию шума.
Настройка по принципу Plug and Play
Быстрая и легкая установка
Возможность установки в стойку без инструментов
Монтаж корпусов серверов выполняется легко и быстро в задней части серверных стоек NetShelter без применения инструментов
Запоры на передних дверцах
Защита ИТ-оборудования от несанкционированного доступа
Облицовка шпоном из легкого дуба
Серверная стойка отлично гармонирует с любым интерьером офисного помещения.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Yes
Максимальная суммарная сила тока
10

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Входная мощность
101.0Ватт

Физические

Максимальная высота
1950mm, 195.0cm
Максимальная ширина
750mm, 75.0cm
Максимальная глубина
1130mm, 113.0cm
Масса нетто
202.5Кг.
Масса брутто
230.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2150mm, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
800mm, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
1200mm, 120.0cm
Цвет
Grey, Oak
Максимальная глубина монтажа
880.0mm, 88.01cm
Минимальная глубина монтажа
720.0mm, 72.01cm
Устройств на поддоне
1.0
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
780.0Кг.

Соответствие

Соответствие требованиям
19-дюймовые EIA, TAA compliance
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы