Стоечное устройство мониторинга — NetBotz Rack Monitor 570
-
Поддержка до 4 внешних блоков камер, 12 блоков датчиков и до 78 универсальных датчиков.
-
Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке ...
NBRK0570 Характеристики
Основные возможности
Высота стойки
1U
Стоечное устройство мониторинга — NetBotz Rack Monitor 570
Поддержка до 4 внешних блоков камер, 12 блоков датчиков и до 78 универсальных датчиков.
Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Датчик температуры и влажности, USB кабель
-
Customizable Input Contacts
Мониторинг условий среды через внешние устройства.
-
Customizable Output Relays
Контроль выходных параметров, снимаемых с внешних устройств через выходные реле.
NetBotz 500 Особенности и преимущества
Гибкость
Настроенные политики эскалации
Управление аварийными сигналами в соответствии с политикой распространения и получения информации в различных форматах.
Регулируемый порог
Настройка пороговых значений (несколько пороговых значений для одного датчика, составление расписаний, уровни опасности) в соответствии с текущими требованиями.
Совокупная стоимость владения
Доступ с использованием браузера
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Запись видео при наступлении определенных событий
Сохранение видеозаписи при обнаружении движения или тревожного сигнала.
Администрируемость
Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Клиентское приложение Advanced View
Устойчивый к сбоям интерфейс, обеспечивающий архивирование тревожных сигналов, графиков и настроек.
Просмотр оповещений
Простота просмотра и корреляция аварийных сигналов. Сопровождение аварийных сигналов соответствующим контекстом путем прикрепления видеофрагментов, графиков и схем.
Готовность
Видеонаблюдение
Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Контроль доступа
Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Вход
Количество кабелей питания
1
Входная мощность
51 Ватт
Физические параметры
Максимальная высота
43MM, 4.3cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
93MM, 9.3cm
Масса нетто
1.74КГ
Масса брутто
2.86КГ
Высота транспортной упаковки
114MM, 11.4cm
Ширина транспортной упаковки
546MM, 54.6cm
Глубина транспортной упаковки
229MM, 22.9cm
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Соответствие
Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, CE, Сертификат cUL, FCC part 15 класс A, ГОСТ, ICES-003, IRAM, Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC, NOM, Внесен в список UL, VCCI класс A, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие
Общие
Частота кадров камеры
До 30fps
Тип поддерживаемых дополнительных камер
Датчик 4–20 мА,Блок камеры 120,Блок адаптера системы видеонаблюдения 120,Стоечный блок датчиков 150,Блок датчиков для помещения 155,Блок датчиков 120
Разрешающая способность камеры
До 1280x1024
Тип поддерживаемых внешних датчиков
0–5 В, Датчик открывания двери, Беспотенциальный контакт, Точечная утечка жидкости, Влажность, Задымление, Температура, Вибрация
Количество портов универсальных датчиков
6
Поддерживаемое количество узлов датчиков
12
Поддерживаемое количество универсальных датчиков
72
Поддерживаемое количество камер
4 Сетевых, 4 USB
Входные сигналы источника видеосигнала
Подключение аналоговых камер видеонаблюдения к порту usb через блок адаптеров,Блок камеры видеонаблюдения netbotz с портом usb,NTSC camera,PAL camera,Pelco IP110-CHV9,Pelco IP3701H-2,Pelco IPSD4N-W0