Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В)

Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Спереди и прямо
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Back
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Back
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Спереди и прямо
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Back
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В) Back
  • Поддержка до 4 внешних блоков камер, 12 блоков датчиков и до 78 универсальных датчиков.

  • Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке ...

Посмотреть обзор продукции

NBRK0551 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Стоечное устройство мониторинга NetBotz 550 (с блоком питания 120/240 В)
Поддержка до 4 внешних блоков камер, 12 блоков датчиков и до 78 универсальных датчиков.
Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Датчик температуры и влажности, USB кабель
  • Customizable Input Contacts
    Мониторинг условий среды через внешние устройства.
  • Customizable Output Relays
    Контроль выходных параметров, снимаемых с внешних устройств через выходные реле.

NetBotz 500 Особенности и преимущества

Гибкость

Настроенные политики эскалации
Управление аварийными сигналами в соответствии с политикой распространения и получения информации в различных форматах.
Регулируемый порог
Настройка пороговых значений (несколько пороговых значений для одного датчика, составление расписаний, уровни опасности) в соответствии с текущими требованиями.

Совокупная стоимость владения

Доступ с использованием браузера
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Запись видео при наступлении определенных событий
Сохранение видеозаписи при обнаружении движения или тревожного сигнала.

Администрируемость

Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Клиентское приложение Advanced View
Устойчивый к сбоям интерфейс, обеспечивающий архивирование тревожных сигналов, графиков и настроек.
Просмотр оповещений
Простота просмотра и корреляция аварийных сигналов. Сопровождение аварийных сигналов соответствующим контекстом путем прикрепления видеофрагментов, графиков и схем.

Готовность

Видеонаблюдение
Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Контроль доступа
Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
43MM, 4.3cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
93MM, 9.3cm
Масса нетто
1.74КГ
Масса брутто
2.86КГ
Высота транспортной упаковки
190MM, 19.0cm
Ширина транспортной упаковки
781MM, 78.1cm
Глубина транспортной упаковки
369MM, 36.9cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, CE, Сертификат cUL, FCC part 15 класс A, ГОСТ, ICES-003, IRAM, Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC, NOM, Внесен в список UL, VCCI класс A, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Общие

Поддерживаемое количество узлов датчиков
12
Поддерживаемое количество универсальных датчиков
78

Опции

Сервисы