Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см)

Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см) Вид спереди слева
RoHS
  • Универсальный датчик для контроля доступа в серверные шкафы NetShelter SX.

  • Состав: Кабельные стяжки

Посмотреть обзор продукции

NBES0303 Характеристики

Контактные датчики двери NetBotz (2) для стоек APC — 12 футов (365 см)
Универсальный датчик для контроля доступа в серверные шкафы NetShelter SX.
Состав: Кабельные стяжки
  • Тип разъема датчика — RJ-45
    Автоматически обнаруживается совместимыми устройствами NetBotz и легко удлиняется стандартным кабелем CAT5/6 до 30 метров.

Датчики NetBotz Особенности и преимущества

Гибкость

Уникальные идентификаторы
Настройте каждый датчик с помощью указания его названия и места размещения.

Готовность

Опциональные датчики
Подключение к совместимым устройствам NetBotz датчиков для контроля температуры, влажности, утечек жидкостей, вибрации, пыли и т. п.
Низкопрофильные датчики
Небольшие размеры датчиков обеспечивают гибкость их размещения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
19MM, 1.9cm
Максимальная ширина
146MM, 14.6cm
Максимальная глубина
187MM, 18.7cm
Масса нетто
0.37КГ
Масса брутто
0.49КГ
Высота транспортной упаковки
48MM, 4.8cm
Ширина транспортной упаковки
232MM, 23.2cm
Глубина транспортной упаковки
164MM, 16.4cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Общие

Тип поддерживаемых дополнительных камер
Датчик 4–20 мА,Стоечный блок датчиков 150,Блок датчиков для помещения 155,Блок датчиков 120
Разрешающая способность камеры
До 640x480
Тип поддерживаемых внешних датчиков
Датчик открывания двери, Влажность, Задымление, Температура
Количество портов универсальных датчиков
2
Диапазон влажности датчика
10 - 90 % +/- 5 % Non-condensing RH %
Поддерживаемое количество камер
4, 4 Сетевых
Диапазон температуры датчика
1.6°C - 48.8°C +/- 1 °C, 35°F - 120°F °F
Входные сигналы источника видеосигнала
Блок камеры видеонаблюдения netbotz с портом usb,Pelco IP110-CHV9

Опции

Сервисы