Наши бренды

Блок камеры NetBotz 160

Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Спереди и прямо
Блок камеры NetBotz 160 Back
Блок камеры NetBotz 160 Back
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Вид спереди слева
Блок камеры NetBotz 160 Спереди и прямо
Блок камеры NetBotz 160 Back
Блок камеры NetBotz 160 Back
RoHS
  • USB-камера расширяет возможности видеонаблюдения устройств NetBotz Room Monitor и NetBotz Rack Monitor (стоечное устройство мониторинга).

  • Состав: Кабельные стяжки, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Кронштейны для монтажа ...

Посмотреть обзор продукции

NBPD0160 Характеристики

Блок камеры NetBotz 160
USB-камера расширяет возможности видеонаблюдения устройств NetBotz Room Monitor и NetBotz Rack Monitor (стоечное устройство мониторинга).
Состав: Кабельные стяжки, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Кронштейны для монтажа на стену
  • 2-канальный звук
    Поддерживается функция дистанционного обслуживания через входы динамика и микрофона. Для поддержки функциональности требуется расширенный программный пакет №1.
  • Датчик открывания двери
    Обнаружение устройством NetBotz факта открытия двери, по которому запускается запись сигнала от камеры видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения Особенности и преимущества

Готовность

Видеокамера с непрерывным представлением движения
Захват видеоизображения при использовании с совместимым устройством NetBotz.

Marketing features

Поддержка датчиков сторонних производителей
Простое подключение датчиков сторонних производителей для обнаружения утечек, вибрации, пыли, излучения и т. д. для удовлетворения требований конкретных проектов.
Настроенные политики эскалации
Управление аварийными сигналами в соответствии с политикой распространения и получения информации в различных форматах.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Масштабируемость
Расширяемая платформа, поддерживающая масштабирование в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. Число управляемых устройств может увеличиваться по мере необходимости. Функциональные возможности продукта наращиваются с использованием специализированных приложений управления.
Интеллектуальное устройство
Встроенное ПО позволяет устройству оценивать серьезность угрозы и предоставлять соответствующее сообщение, уменьшая тем самым нагрузку на каналы связи.
Мониторинг сетевого оборудования
Мониторинг основных физических показателей состояния сетевого и компьютерного оборудования через интерфейсы IPMI и SNMP.
Запись видео при наступлении определенных событий
Сохранение видеозаписи при обнаружении движения или тревожного сигнала.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Поддержка карманных устройств
Отправка аварийных сообщений в формате для КПК, а также изображений и ссылок на реальное видео на карманные компьютеры Palm, Blackberry и PocketPC.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
102MM, 10.2cm
Максимальная ширина
100MM, 10.0cm
Максимальная глубина
78MM, 7.8cm
Масса нетто
0.2КГ
Масса брутто
1.4КГ
Высота транспортной упаковки
216MM, 21.6cm
Ширина транспортной упаковки
216MM, 21.6cm
Глубина транспортной упаковки
260MM, 26.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
10 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
10 - 90 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, CE, Сертификат cUL, Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, FCC part 15 класс A, ICES-003, Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC, PSE, Внесен в список UL, VCCI класс A, VDE

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы