Блок датчиков для помещений NetBotz 155

Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Back
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Back
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Вид спереди слева
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Back
Блок датчиков для помещений NetBotz 155 Back
RoHS
  • Блок датчиков предназначен для настенного монтажа. К нему можно подключить до 4 универсальных датчиков.

  • Состав: Кабельные стяжки, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа на стену

Посмотреть обзор продукции

NBPD0155 Характеристики

Блок датчиков для помещений NetBotz 155
Блок датчиков предназначен для настенного монтажа. К нему можно подключить до 4 универсальных датчиков.
Состав: Кабельные стяжки, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа на стену
  • Коммуникационный порт A-Link
    Гибкость внедрения: блоки датчиков можно устанавливать на расстоянии до 1000 метров от совместимого устройства NetBotz.
  • Возможен настенный монтаж
    Идеально подходит для телекоммутационных помещений и серверных комнат.

Датчики NetBotz Особенности и преимущества

Гибкость

Уникальные идентификаторы
Настройте каждый датчик с помощью указания его названия и места размещения.

Готовность

Опциональные датчики
Подключение к совместимым устройствам NetBotz датчиков для контроля температуры, влажности, утечек жидкостей, вибрации, пыли и т. п.
Низкопрофильные датчики
Небольшие размеры датчиков обеспечивают гибкость их размещения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
146MM, 14.6cm
Максимальная ширина
135MM, 13.5cm
Максимальная глубина
39MM, 3.85cm
Масса нетто
0.2КГ
Масса брутто
1.4КГ
Высота транспортной упаковки
260MM, 26.0cm
Ширина транспортной упаковки
286MM, 28.6cm
Глубина транспортной упаковки
165MM, 16.5cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, CE, Сертификат cUL, FCC, часть 15, класс A, ICES-003, директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC, PSE, внесен в список UL, VCCI класс A, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Общие

Количество портов универсальных датчиков
4

Опции

Сервисы