Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм

Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм Вид спереди слева
Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм Вид спереди слева
Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм Вид спереди слева
Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм Вид спереди слева
Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм Вид спереди слева
Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм Вид спереди слева
  • Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных ...

  • Состав: Installation Guide, Mounting hardware, Винты

Посмотреть обзор продукции

ISDPR1 Характеристики

Крыша класса защиты NEMA12/ IP42 для шкафа ИБП AIS 5000, 400 мм
Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных процессов.
Состав: Installation Guide, Mounting hardware, Винты
  • Простота установки
    Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
25mm, 2.54cm
Максимальная ширина
400mm, 40.01cm
Максимальная глубина
851mm, 85.09cm
Масса нетто
9.09Кг.
Масса брутто
10.91Кг.
Высота транспортной упаковки
76mm, 7.62cm
Ширина транспортной упаковки
451mm, 45.09cm
Глубина транспортной упаковки
902mm, 90.17cm
Цвет
Grey

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-40 - 70 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры

Соответствие

Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы