Внешний блок синхронизации MGE Galaxy

Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Miscellaneous
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Miscellaneous
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Вид спереди слева
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Miscellaneous
Внешний блок синхронизации MGE Galaxy Miscellaneous
  • Современный трехфазный ИБП, отвечающий широкому диапазону требований: от средних ЦОДов до промышленных и специальных применений

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

TMRAB001 Характеристики

Внешний блок синхронизации MGE Galaxy
Современный трехфазный ИБП, отвечающий широкому диапазону требований: от средних ЦОДов до промышленных и специальных применений
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Galaxy 5500 Достоинства и преимущества

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Администрируемость

Возможности сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Возможность адаптации

Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
500mm, 50.0cm
Максимальная ширина
400mm, 40.0cm
Максимальная глубина
200mm, 20.0cm
Масса нетто
15.0Кг.
Масса брутто
16.0Кг.
Высота транспортной упаковки
500mm, 50.0cm
Ширина транспортной упаковки
400mm, 40.0cm
Глубина транспортной упаковки
200mm, 20.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Часть 15 Класс A, IEC 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы