Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА

Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Вид спереди слева
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Вид спереди слева
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Вид спереди слева
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Спереди и справа
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Спереди и прямо
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Back
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Вид спереди слева
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Спереди и справа
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Спереди и прямо
Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА Back
  • Надежные источники бесперебойного питания на 150-225 кВА с защитой трехфазного питания, разработанные для широкого спектра задач — от центров обработки данных средних ...

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

GWTF200 Характеристики

Шкаф для фильтра гармоник MGE Galaxy PW 200кВА
Надежные источники бесперебойного питания на 150-225 кВА с защитой трехфазного питания, разработанные для широкого спектра задач — от центров обработки данных средних размеров до использования в промышленности и коммунальных системах.
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя
  • Установка
    Простая и быстрая установка, безошибочное конфигурирование даже для неопытных пользователей
  • Проверка корректности установки
    Сразу после сборки оборудования сертифицированный сервисный инженер APC проверит на соответствие заводской спецификации все внутренние соединения, а также корректность функционирования системы во всех режимах эксплуатации, что гарантирует оптимальную производительность и продление срока службы продукта.

MGE Galaxy PW Достоинства и преимущества

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Ремонтопригодность

Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Возможности сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
1900mm, 190.0cm
Максимальная ширина
715mm, 71.5cm
Максимальная глубина
825mm, 82.5cm
Масса нетто
310.0Кг.
Масса брутто
330.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2030mm, 203.0cm
Ширина транспортной упаковки
800mm, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
940mm, 94.0cm
Цвет
Beige

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-25 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, ISO 14001, ISO 9001, TUV
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы