ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 100 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов

ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 100 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 100 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 100 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 100 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
  • Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

G55TE-EC100K30 Характеристики

ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 100 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов
Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.
Состав: Руководство по установке

Морское исполнение Достоинства и преимущества

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Администрируемость

Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
2000mm, 200.0cm
Максимальная ширина
1700mm, 170.0cm
Максимальная глубина
800mm, 80.0cm
Масса нетто
347.0Кг.
Масса брутто
387.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2000mm, 200.0cm
Ширина транспортной упаковки
1700mm, 170.0cm
Глубина транспортной упаковки
800mm, 80.0cm

Соответствие

Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы