Наши бренды

Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут

Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Miscellaneous
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Miscellaneous
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Miscellaneous
Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут Miscellaneous
  • Комплект автоматического выключателя постоянного тока для пустых батарейных шкафов. В комплект поставки входит датчик температуры и кабели для установки бок о бок ...

  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

G55TD6080K1 Характеристики

Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут
Комплект автоматического выключателя постоянного тока для пустых батарейных шкафов. В комплект поставки входит датчик температуры и кабели для установки бок о бок.
Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации

Galaxy 5500 Особенности и преимущества

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Возможности сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД

Возможность адаптации

Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации

Совокупная стоимость владения

Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
400MM, 40.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
800MM, 80.0cm
Масса нетто
16.0КГ
Масса брутто
16.0КГ
Высота транспортной упаковки
400MM, 40.0cm
Ширина транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Температура хранения
-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 3048метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC, часть 15, класс A, МЭК 60950, МЭК 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV, VDE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы