Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC)

Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Вид спереди слева
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Вид спереди слева
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Вид спереди слева
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Вид спереди слева
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и справа
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и справа
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и прямо
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и прямо
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Back
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Back
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Вид спереди слева
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Вид спереди слева
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и справа
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и справа
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и прямо
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Спереди и прямо
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Back
Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) Back
  • Современный трехфазный ИБП, отвечающий широкому диапазону требований: от средних ЦОДов до промышленных и специальных применений

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

G55TH150HN Характеристики

Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC)
Современный трехфазный ИБП, отвечающий широкому диапазону требований: от средних ЦОДов до промышленных и специальных применений
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Galaxy 5500 Достоинства и преимущества

Ремонтопригодность

Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Администрируемость

LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Возможности сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Совокупная стоимость владения

Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Возможность адаптации

Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
1000mm, 100.0cm
Максимальная ширина
800mm, 80.0cm
Максимальная глубина
333mm, 33.3cm
Масса нетто
71.0Кг.
Масса брутто
91.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1100mm, 110.0cm
Ширина транспортной упаковки
900mm, 90.0cm
Глубина транспортной упаковки
430mm, 43.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Температура хранения
-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-3000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Часть 15 Класс A, IEC 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы