Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА

Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Miscellaneous
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Вид спереди слева
Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА Miscellaneous
  • Пустые дополнительные шкафы, степень защиты IP20 или IP32, для монтажа таких аппаратов, как трансформаторы или автоматические выключатели

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

G5TAUX120 Характеристики

Шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5000 120 кВА
Пустые дополнительные шкафы, степень защиты IP20 или IP32, для монтажа таких аппаратов, как трансформаторы или автоматические выключатели
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Запирающийся шкаф
    Препятствует неавторизованному доступу к ИБП.

Galaxy 5000 Достоинства и преимущества

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Администрируемость

Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Различные варианты распределения
Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.

Готовность

Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
1905mm, 190.5cm
Максимальная ширина
711mm, 71.1cm
Максимальная глубина
820mm, 82.0cm
Масса нетто
450.0Кг.
Масса брутто
470.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1930mm, 193.0cm
Ширина транспортной упаковки
762mm, 76.2cm
Глубина транспортной упаковки
838mm, 83.8cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-25 - 40 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
ISO 14001, ISO 9001, TUV
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы