Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов

Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Спереди и справа
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Спереди и прямо
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Спереди и прямо
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Back
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Back
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Спереди и справа
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Спереди и прямо
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Спереди и прямо
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Back
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов Back
  • Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии ...

Посмотреть обзор продукции

AP9420U Характеристики

Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 25 узлов
Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии всех устройств APC.
  • Функция автоматического обнаружения устройств APC
    Предлагаемые APC компоненты для интеграции PowerNet и PowerChute с другим ПО позволяют использовать для обнаружения ИБП производства APC, упрощения администрирования, ускорения диагностики и устранения неисправностей лучшие системы сетевого администрирования и администрирования серверов.
  • Отчеты о состоянии батарей
    Помогают предотвратить возникновение проблем и предоставляют информацию об оставшемся времени работы.
  • Доступ с использованием браузера
    Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
  • Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания
    Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.

InfraStruxure Manager Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Консоль централизованного администрирования
Одиночная консоль отображает состояние подключенных к сети устройств APC и обеспечивает возможность контроля и конфигурирования со всей APC инфраструктурой.
Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания
Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.

Защита

Шифрование
Помогает обеспечить эффективное управление доступом и целостность данных для сеансов SSL в браузере и сессий SSH.
Поддержка Radius
Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.
Password Security
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Read-only access
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.

Совокупная стоимость владения

Browser Accessible
Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Global threshold alarms
Установка единых настроек для выбранных ИБП, блоков распределения питания и параметров окружающей среды, что обеспечивает хорошую информированность о состоянии системы.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
План этажа
Интеграция с инструментом проектирования InfraStruXure® Designer обеспечивает импорт объемного представления плана помещения, что упрощает навигацию и улучшает мониторинг, сводя к минимуму ошибки и затраты.
Set-up wizards
Удобные мастера настройки способствуют ускорению внедрения за счет сокращения времени настройки.
Recommended actions
Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.

Гибкость

Автоматическое обнаружение
Быстрое развертывание за счет дистанционного указания сетевых сегментов или диапазона сетевых адресов устройств APC.
Отчеты о состоянии батарей
Помогают предотвратить возникновение проблем и предоставляют информацию об оставшемся времени работы.
Private IP network
Управление несколькими устройствами с одного IP-адреса.
Параллельное внедрение и модернизация
Сокращение времени настройки и ее упрощение за счет одновременного конфигурирования настроек или обновления встроенного ПО для нескольких устройств.
Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Multi-Device Support
Управление широким спектром устройств производства APC, включая: одно- и трехфазные ИБП, блоки распределения питания, средства кондиционирования и контроля окружающей среды, а также другие устройства платформы InfraStruXure Manager.
Масштабируемость
Расширяемая платформа, поддерживающая масштабирование в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. Число управляемых устройств может увеличиваться по мере необходимости. Функциональные возможности продукта наращиваются с использованием специализированных приложений управления.

Готовность

Дистанционное администрирование
Минимизация времени отклика на критические проблемы сетевой инфраструктуры за счет оперативного доступа через основную IP-сеть, консольный порт или KVM-переключатели.
Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Диаграммы потоков электроэнергии
Позволяет собирать информацию об изменении характеристик каждого компонента подсистем производства APC для выявления тенденций, угрожающих снижением уровня готовности ответственных компонентов.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Управление на уровне стойки
Оказание помощи в принятии решений о том, где разместить новое оборудование без перегрузки отходящих линий. Уведомление об изменении потребляемой стойкой мощности.
Группы уведомления
Группирование устройств гарантирует поступление предупреждающих сообщений соответствующим специалистам, что позволяет оперативно предотвращать и фиксировать возникновение различных проблем.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
44mm, 4.4cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
171mm, 17.1cm
Масса нетто
3.0Кг.
Масса брутто
5.24Кг.
Высота транспортной упаковки
216mm, 21.6cm
Ширина транспортной упаковки
578mm, 57.8cm
Глубина транспортной упаковки
337mm, 33.7cm

Опции

Сервисы