Наши бренды

Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов

Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Спереди и прямо
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Back
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Back
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Вид спереди слева
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Спереди и прямо
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Back
Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов Back
  • Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии ...

Посмотреть обзор продукции

AP9421U Характеристики

Дополнение InfraStruXure® Manager для Enterprise Manager v3.x; на 100 узлов
Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии всех устройств APC.

InfraStruxure Manager Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

«Мастера» настройки
Удобные мастера настройки способствуют ускорению внедрения за счет сокращения времени настройки.
Доступ с использованием браузера
Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
План этажа
Интеграция с инструментом проектирования InfraStruXure® Designer обеспечивает импорт объемного представления плана помещения, что упрощает навигацию и улучшает мониторинг, сводя к минимуму ошибки и затраты.
Global threshold alarms
Установка единых настроек для выбранных ИБП, блоков распределения питания и параметров окружающей среды, что обеспечивает хорошую информированность о состоянии системы.
Рекомендованные действия
Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.

Защита

Поддержка Radius
Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.
Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Шифрование
Помогает обеспечить эффективное управление доступом и целостность данных для сеансов SSL в браузере и сессий SSH.
Парольная защита
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Marketing features

Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания
Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Консоль централизованного администрирования
Одиночная консоль отображает состояние подключенных к сети устройств APC и обеспечивает возможность контроля и конфигурирования со всей APC инфраструктурой.

Готовность

Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Группы уведомления
Группирование устройств гарантирует поступление предупреждающих сообщений соответствующим специалистам, что позволяет оперативно предотвращать и фиксировать возникновение различных проблем.
Диаграммы потоков электроэнергии
Позволяет собирать информацию об изменении характеристик каждого компонента подсистем производства APC для выявления тенденций, угрожающих снижением уровня готовности ответственных компонентов.
Управление на уровне стойки
Оказание помощи в принятии решений о том, где разместить новое оборудование без перегрузки отходящих линий. Уведомление об изменении потребляемой стойкой мощности.
Дистанционное администрирование
Минимизация времени отклика на критические проблемы сетевой инфраструктуры за счет оперативного доступа через основную IP-сеть, консольный порт или KVM-переключатели.

Гибкость

Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Возможность подключения нескольких устройств
Управление широким спектром устройств производства APC, включая: одно- и трехфазные ИБП, блоки распределения питания, средства кондиционирования и контроля окружающей среды, а также другие устройства платформы InfraStruXure Manager.
частная IP-сеть
Управление несколькими устройствами с одного IP-адреса.
Масштабируемость
Расширяемая платформа, поддерживающая масштабирование в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. Число управляемых устройств может увеличиваться по мере необходимости. Функциональные возможности продукта наращиваются с использованием специализированных приложений управления.
Автоматическое обнаружение
Быстрое развертывание за счет дистанционного указания сетевых сегментов или диапазона сетевых адресов устройств APC.
Отчеты о состоянии батарей
Помогают предотвратить возникновение проблем и предоставляют информацию об оставшемся времени работы.
Параллельное внедрение и модернизация
Сокращение времени настройки и ее упрощение за счет одновременного конфигурирования настроек или обновления встроенного ПО для нескольких устройств.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
171MM, 17.1cm
Масса нетто
3.0КГ
Масса брутто
5.23КГ
Высота транспортной упаковки
216MM, 21.6cm
Ширина транспортной упаковки
578MM, 57.8cm
Глубина транспортной упаковки
337MM, 33.7cm

Опции

Сервисы