Наши бренды

Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В

Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В Вид спереди слева
Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В Вид спереди слева
Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В Вид спереди слева
Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В Back
Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В Вид спереди слева
Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В Back
  • Гибкое, безопасное, эффективное распределение питания ИТ-оборудования в ЦОДе любого размера или в зоне с высокой плотностью мощности

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDUM160H-B Характеристики

Основные возможности

Выходные соединители
(2) Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Модульный БРП InfraStruXure для подключения ИТ-оборудования, 36 контактов, ручной байпас и батарейная стойка на 9 модулей, 400 В
Гибкое, безопасное, эффективное распределение питания ИТ-оборудования в ЦОДе любого размера или в зоне с высокой плотностью мощности
Состав: Pуководство по установке
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Наименьшая занимаемая площадь
    Занимает минимально возможную площадь помещения
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
  • Кабельные вводы сверху и снизу (в стандартном изделии)
    Гибкость, открывающая дополнительную свободу выбора для заказчика, — без дополнительной стоимости.

Модульная система распределения питания Особенности и преимущества

Администрируемость

Мониторинг силы тока
Контроль суммарного тока в одном блоке распределения питания.
Возможности сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.

Защита

Безопасность
Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.
Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Различные варианты распределения
Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.

Гибкость

Наименьшая занимаемая площадь
Занимает минимально возможную площадь помещения
Мобильность системы
Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.
Простота наращивания системы
Модули распределения питания позволяют по мере необходимости легко наращивать число подключаемых нагрузок.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Нагрузочная способность
160000ВА
Максимальная входная сила тока
295A

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
411.82КГ
Масса брутто
444.55КГ
Высота транспортной упаковки
2150MM, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
848MM, 84.8cm
Глубина транспортной упаковки
1210MM, 121.0cm
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, FCC часть 15 класс A
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы