Наши бренды

Точечный датчик протечки для подключения к InRow

Точечный датчик протечки для подключения к InRow Вид спереди слева
Точечный датчик протечки для подключения к InRow Вид спереди слева
Точечный датчик протечки для подключения к InRow Вид спереди слева
Точечный датчик протечки для подключения к InRow Вид спереди слева
  • Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

EAC003 Характеристики

Точечный датчик протечки для подключения к InRow
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Состав: Pуководство по установке
  • Датчик протечки
    Датчик уведомляет пользователя в случае утечки воды из контура.

Система охлаждения Easy Cooling Row CW Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Промывные фильтры
Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Микропроцессорный контроллер
Используется микропроцессорное управление. Коммуникационные функции и тревожная сигнализация реализованы на основе 80-позиционного алфавитно-цифрового ЖК-дисплея с подсветкой.

Возможность адаптации

Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
Резервированные вентиляторы
В случае отказа одного из вентиляторов повышение притока воздуха обеспечивается за счет резервных.
Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.
Дублированный ввод питания
(Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Гибкость
Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Активный регулятор потока
Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
Опорные ролики
Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.

Совокупная стоимость владения

Управление мощностями
Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Длина без упаковки
4.0метры
Масса нетто
0.53КГ
Масса брутто
0.53КГ
Высота транспортной упаковки
50MM, 5.0cm
Ширина транспортной упаковки
220MM, 22.0cm
Глубина транспортной упаковки
115MM, 11.5cm

Опции

Сервисы