Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц

Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Спереди и справа
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Спереди и прямо
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Back
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Приложение
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Приложение
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Спереди и справа
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Спереди и прямо
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Back
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Приложение
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Приложение
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц Miscellaneous
  • Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов

  • Состав: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Посмотреть обзор продукции

ACSC101 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42юнит
Тип входного соединения
IEC 309 16A 2P+E
Кондиционер InRow SC, 300 мм, с воздушным охлаждением, полностью автономная система, 200–240 В, 50 Гц
Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов
Состав: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Активный контроль отклика
    Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
  • Автоматический перезапуск
    В случае нарушения энергоснабжения возвращает блок к последнему рабочему состоянию.
  • Выводные беспотенциальные контакты
    Обеспечение дистанционной сигнализации аварийных состояний при использовании вместе с устройством или системой APC контроля состояния окружающей среды.
  • Простота установки
    Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
  • Отказоустойчивая система вентиляторов
    Сохранение работоспособности системы в случае отказа одного вентилятора.
  • Заменяемые на месте компоненты
    Вентиляторы и электронные компоненты заменяются без демонтажа блока.
  • Горизонтальный воздушный поток
    Отвод тепла от источников тепла в горячем коридоре и подача холодного воздуха к фронтальным панелям стоек в холодном коридоре.
  • Сетевой интерфейс
    Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.
  • Прогнозируемое охлаждение
    При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
  • Удаленное управление
    Дополнительный модуль удаленного мониторинга, специально разработанный для шкафов высокой плотности с охлаждением, позволяет дистанционно контролировать по протоколам SNMP, Telnet и с помощью веб-браузера основные аварийные состояния, такие как отказ вентилятора, наличие утечки и т.д.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Достоинства и преимущества

Администрируемость

Микропроцессорный контроллер
Оснащается автоматизированной системой активного управления и средствами мониторинга в реальном времени. Система управляется микропроцессором, поддерживающим функции контроля высокого уровня и диалог с пользователем через алфавитно-цифровой дисплей (4 строки по 80 символов)
Real-Time capacity monitoring
На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.

Совокупная стоимость владения

Архитектура на базе рядов
Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Готовность

Rack inlet temperature control
Сокращение опасности возникновения зон перегрева в стойке
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Гибкость

Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50 Гц ± 3 Гц
Число сетевых шнуров
1
Входная мощность
2390.0Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором

Физические

Максимальная высота
1991mm, 199.1cm
Максимальная ширина
300mm, 30.0cm
Максимальная глубина
1069mm, 106.9cm
Масса нетто
165.92Кг.
Масса брутто
273.18Кг.
Высота транспортной упаковки
2156mm, 215.6cm
Ширина транспортной упаковки
762mm, 76.2cm
Глубина транспортной упаковки
1138mm, 113.8cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
80.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня, C-tick, CE, EN 55022 Класс A, FCC Часть 15 Класс A, GOST, ICES-003, Зарегистрировано UL, VDE, VCCI
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Общие

Схемы отвода отработанного воздуха
Горизонтальный
Воздушный поток
566.34литр/с
Потребляемый ток, пусковой
65.0A
Тип компрессора
Винтовой
Производительность помпы для откачки конденсата
0.002литр/с
Опции для забора воздуха
Направление потоков воздуха от задней панели к передней
Заряд хладагента
1.36фунты

Опции

Сервисы