Переходник по высоте, SX42U – SX45U, 600 мм

Переходник по высоте, SX42U – SX45U, 600 мм Вид спереди слева
Переходник по высоте, SX42U – SX45U, 600 мм Вид спереди слева
Переходник по высоте, SX42U – SX45U, 600 мм Вид спереди слева
RoHS
  • Системы изоляции горячих и холодных коридоров, предназначенные для повышения предсказуемости охлаждения, его производительности и эффективности на уровне стойки ...

Посмотреть обзор продукции

ACDC2506 Характеристики

Переходник по высоте, SX42U – SX45U, 600 мм
Системы изоляции горячих и холодных коридоров, предназначенные для повышения предсказуемости охлаждения, его производительности и эффективности на уровне стойки, ряда или помещения.

Термоизоляция Достоинства и преимущества

Гибкость

Безопасные сдвижные двери
Раздвижная дверь с функцией аварийного распахивания обеспечивает быструю эвакуацию в аварийной ситуации
Верхние панели
Изоляция коридора сверху предотвращает смешивание нагретого воздуха с воздухом в помещении.
Пожарозащитная система
Оповещение персонала и сброс потолочных панелей при превышении температурного порога для включения в помещении системы пожаротушения. Входит в номенклатуру UL723s.
Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Дверь, запирающаяся с одной стороны
Изоляция горячего коридора и быстрая эвакуация персонала в аварийной ситуации.

Совокупная стоимость владения

Эффективность
Повышает производительность кондиционера благодаря подаче на его вход более теплого воздуха.
Активный регулятор потока
Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
Светодиодное освещение на основе технологии EcoLEDgy
Встроенные высокоэффективное освещение на светодиодах с включением и выключением датчиками движения.

Готовность

Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Доступ через верх коридора
Панели снимаются без использования инструментов, предоставляя доступ к пространству над коридором для укладки кабелей и технического обслуживания.

Возможность адаптации

Модульная стратегия
Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Гибкость
Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Система рециркуляции воздуха
Централизованная система рециркуляции нагретого воздуха и системы обработки внешнего воздуха сводят к минимуму препятствия для освещения коридора и предоставляют доступ к кабелям из коридора.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
132mm, 13.2cm
Максимальная ширина
596mm, 59.6cm
Максимальная глубина
1069mm, 106.9cm
Масса нетто
10.2Кг.
Масса брутто
14.42Кг.
Высота транспортной упаковки
183mm, 18.3cm
Ширина транспортной упаковки
565mm, 56.5cm
Глубина транспортной упаковки
1199mm, 119.9cm

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы