Конденсационная установка InRow 30кВт, 480В, с одной питающей линией

Конденсационная установка InRow 30кВт, 480В, с одной питающей линией Вид спереди слева
Конденсационная установка InRow 30кВт, 480В, с одной питающей линией Вид спереди слева
Конденсационная установка InRow 30кВт, 480В, с одной питающей линией Вид спереди слева
Конденсационная установка InRow 30кВт, 480В, с одной питающей линией Вид спереди слева
  • Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов

  • Состав: Руководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Плата сетевого управления, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

ACCU30101 Характеристики

Конденсационная установка InRow 30кВт, 480В, с одной питающей линией
Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов
Состав: Руководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Плата сетевого управления, Руководство пользователя
  • Активный регулятор потока
    Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
  • Активный контроль отклика
    Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
  • Фильтрация воздуха
    Очистка забираемого воздуха от грязи и других частиц для повышения чистоты используемого для охлаждения воздуха.
  • Архитектурно нейтральна
    Спокойный дизайн и цветовая гамма отлично сочетаются с любым интерьером.
  • Управление мощностями
    Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.
  • Опорные ролики
    Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
  • Совместимость с системой изоляции.
    Возможность применения в комбинации с системой изоляции воздушных потоков в стойке RACS или системой изоляции горячего воздуха HACS для предотвращения смешивания горячего воздуха и максимального повышения эффективности охлаждения.
  • Постоянное отслеживание силы тока
    Возможность постоянного мониторинга потребляемого тока компрессора, который может сигнализировать об отклонениях от заданных по умолчанию значений (только для больших охлаждающих теплообменников).
  • Двигатели непосредственного привода
    Напряжение на подшипниках практически исключено, за счет чего увеличивается срок службы. Можно заказать готовый блок из вентилятора и двигателя с заводской балансировкой, это позволит снизить вибрацию и ускорить процесс запуска.
  • Удобство в использовании
    Упрощает планирование будущего развития ЦОД благодаря возможности размещения аппаратуры, рассчитанной на направление потоков охлаждающего воздуха от одной боковой стенки к другой, в любой стойке.
  • Простота установки
    Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
  • Эффективность
    Повышает производительность кондиционера благодаря подаче на его вход более теплого воздуха.
  • Электронный расширительный вентиль
    Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
  • Вентиляторы с электронной коммутацией
    Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
  • Совместимость со шкафами для монтажа оборудования
    Разработано для использования со шкафами Netshelter.
  • Защитные решетки вентиляторов
    Средство безопасности, прикрывающее входное отверстие для защиты от попадания в вентилятор посторонних предметов.
  • Отказоустойчивая система вентиляторов
    Сохранение работоспособности системы в случае отказа одного вентилятора.
  • Заменяемые на месте компоненты
    Вентиляторы и электронные компоненты заменяются без демонтажа блока.
  • Гибкость
    Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
  • Доступ для обслуживания с фронтальной панели
    Полностью обслуживаемая система с доступом для проведения текущих сервисных работ на компонентах с фронтальной панели. К тому же доступ с фронтальной панели сужает зону обслуживания системы, позволяя размещать устройства вплотную друг к другу.
  • Экологически безопасный хладагент
    Экологически безопасный хладагент, соответствующий требованиям LEED.
  • Высокое отношение явного охлаждения к общему
    Достигается путем точного подбора размера змеевиков теплообменников.
  • Горизонтальный воздушный поток
    Отвод тепла от источников тепла в горячем коридоре и подача холодного воздуха к фронтальным панелям стоек в холодном коридоре.
  • Повышенная мощность
    Благодаря высокой интенсивности отвода тепла в каждой стойке можно установить больше оборудования.
  • Локальная сеть
    Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
  • Минимизирует перемешивание горячего и холодного воздуха
    Обеспечивает доставку охлажденного кондиционированного воздуха непосредственно к воздухозаборным отверстиями оборудования ИТ.
  • Модульная стратегия
    Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
  • Сетевой интерфейс
    Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.
  • Эффективность эксплуатации
    Повышение температуры воздуха на входе снижает потребность в увлажнении и дорогостоящем подогреве.
  • Масштабируемая конструкция
    Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста нагрузки.
  • Малая занимаемая площадь
    Компактный корпус устройства дает возможность его установки в углу или даже в секционированном пространстве.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Достоинства и преимущества

Готовность

Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
Rack inlet temperature control
Сокращение опасности возникновения зон перегрева в стойке
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.

Совокупная стоимость владения

Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Архитектура на базе рядов
Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.

Гибкость

Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.

Администрируемость

Микропроцессорный контроллер
Оснащается автоматизированной системой активного управления и средствами мониторинга в реальном времени. Система управляется микропроцессором, поддерживающим функции контроля высокого уровня и диалог с пользователем через алфавитно-цифровой дисплей (4 строки по 80 символов)
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Real-Time capacity monitoring
На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Номинальное входное напряжение
480V 3PH
Входная частота
50/60 Гц

Физические

Максимальная высота
1554mm, 155.4cm
Максимальная ширина
1001mm, 100.1cm
Максимальная глубина
1001mm, 100.1cm
Масса нетто
266.98Кг.
Масса брутто
297.01Кг.
Высота транспортной упаковки
1745mm, 174.5cm
Ширина транспортной упаковки
1085mm, 108.5cm
Глубина транспортной упаковки
1135mm, 113.5cm

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы