Литий-ионный аккумулятор для ноутбука IBM ThinkPad серии 390

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

LBCIB13I Характеристики

Литий-ионный аккумулятор для ноутбука IBM ThinkPad серии 390
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.
Состав: Руководство пользователя

Сменные батареи для ноутбуков Достоинства и преимущества

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
10.8

Вход

Число сетевых шнуров
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Литиево-ионный

Физические

Максимальная высота
216mm, 21.59cm
Максимальная ширина
127mm, 12.7cm
Максимальная глубина
51mm, 5.08cm
Масса нетто
0.68Кг.
Масса брутто
0.91Кг.
Высота транспортной упаковки
229mm, 22.86cm
Ширина транспортной упаковки
140mm, 13.97cm
Глубина транспортной упаковки
64mm, 6.35cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
10 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000метры
Температура хранения
0 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)

Опции

Сервисы