Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100

Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100 Спереди и прямо
Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100 Спереди и прямо
  • Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

LBCHP4R Характеристики

Аккумулятор для ноутбука HP OmniBook XE3/Pav 5100
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.
Состав: Pуководство по установке

Сменные батареи для ноутбуков Особенности и преимущества

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
203MM, 20.32cm
Максимальная ширина
146MM, 14.62cm
Максимальная глубина
38MM, 3.82cm
Масса нетто
0.46КГ
Масса брутто
0.46КГ
Высота транспортной упаковки
279MM, 27.94cm
Ширина транспортной упаковки
197MM, 19.68cm
Глубина транспортной упаковки
38MM, 3.82cm
Коды транспортных контейнеров
10731304195549

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы