ИБП для промышленных приложений Gutor PXC

ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Вид спереди слева
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Вид спереди слева
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Вид спереди слева
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Спереди и справа
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Спереди и прямо
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Back
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Miscellaneous
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Вид спереди слева
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Спереди и справа
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Спереди и прямо
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Back
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC Miscellaneous
  • Компактный трехфазный ИБП с высокими рабочими характеристиками, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и агрессивной среды. Выпускаются ...

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

GUPXCUPS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
80.0кВт / 80.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
75.0A
ИБП для промышленных приложений Gutor PXC
Компактный трехфазный ИБП с высокими рабочими характеристиками, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и агрессивной среды. Выпускаются конфигурации 3:3 и 3:1
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Gutor PXC Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Администрируемость

LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Контроль жизненного цикла
Возможность уведомления об упреждающем техническом обслуживании для обеспечения целостности всей системы бесперебойного питания.

Ремонтопригодность

Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Контроль жизненного цикла
Возможность уведомления об упреждающем техническом обслуживании для обеспечения целостности всей системы бесперебойного питания.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Готовность

Возможность замены вентиляторов в процессе работы
Возможность увеличения уровня готовности и защиты нагрузки за счет замены отдельных вентиляторов без переключения в режим байпаса.
Двойной ввод питающей сети в стандартном варианте
Стандартные функции позволяют повысить уровень готовности, подключив ИБП к двум независимым источникам электроэнергии.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
80.0кВт / 80.0кВА
Выходной ток нейтрали
111A
Эффективность под полной нагрузкой
94.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Hz +/-1 Hz
Выходная частота (не синхронизированная)
60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
240
Пик-фактор нагрузки
Неограниченный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут
КНИ выходного напряжения
< 2% при 100% линейной нагрузке, < 5% при 100% нелинейной нагрузке (IEC 62040–3)
Допуск по выходному напряжению
± 10%
Байпас
Встроенный байпас

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
342–418 В (380 В), 360–440 В (400 В), 374–457 В (380 В)В
Эффективность под полной нагрузкой
94.0 %
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Защита питающей сети в соответствии с характеристиками источника
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
GUPXC_seismic_IEC
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические

Максимальная высота
2100mm, 210.0cm
Максимальная ширина
600mm, 60.0cm
Максимальная глубина
800mm, 80.0cm
Масса нетто
460.0Кг.
Масса брутто
540.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2300mm, 230.0cm
Ширина транспортной упаковки
820mm, 82.0cm
Глубина транспортной упаковки
1082mm, 108.2cm

Окружающей среды

Рабочая температура
-10 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
3675.0BTU/час
Класс защиты
Защита IP 42 и воздушный фильтр

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Общие

Соединение через байпас
5-проводные (3ф + н + з)

Опции

Сервисы