Наши бренды

ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
RoHS
  • Высокоэффективный, легко развертываемый трехфазный источник бесперебойного питания мощностью 40 кВт и напряжением 208 В обеспечивает лучшую в своем классе защиту ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по вводу в эксплуатацию ...

Посмотреть обзор продукции

GVSUPS40KHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (40000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
40.0кВт / 40.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
74.0A
ИБП Galaxy VS мощностью 40 кВт и напряжением 400 В для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время
Высокоэффективный, легко развертываемый трехфазный источник бесперебойного питания мощностью 40 кВт и напряжением 208 В обеспечивает лучшую в своем классе защиту для периферийных, малых и небольших центров обработки данных, а также для важных объектов инфраструктуры коммерческих и промышленных предприятий. Компактная конструкция, технология высокой плотности и модульная архитектура обеспечивают низкие эксплуатационные расходы и высочайший уровень эксплуатационной эффективности. Galaxy VS снижает энергозатраты на 66% благодаря запатентованной технологии ECOnversion – КПД достигает 99%, что обеспечивает более высокий уровень экономии, чем даже при лучшем в отрасли КПД в 97% в нормальном режиме работы. Этот ИБП готов к интеграции в систему EcoStruxure, обеспечивая ваши спокойствие и уверенность благодаря облачной системе дистанционного контроля и управления с вашего смартфона. Включает услуги моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время. Дополнительную информацию о сроке службы аккумуляторов см. в графике на вкладке Documents (Документы).
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по вводу в эксплуатацию, Ввод кабелей сверху и снизу

Galaxy VS Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
EcoStruxure IT Expert
Подключайтесь с компьютера или смартфона к нашей облачной системе мониторинга, которая собирает, упорядочивает и рассылает важные уведомления и ключевую информацию в режиме реального времени, обеспечивая полное представление о состоянии материальной инфраструктурной среды даже с высокой степенью распределенности. Оптимизируйте время бесперебойной работы и планирование технического обслуживания и предвосхищайте проблемы в инфраструктуре с системой усовершенствованной предсказательной аналитики и сравнительного анализа производительности. Доступно в отдельных странах. Подробная информация доступна на сайте ecostruxureit.com.
Предложения по обслуживанию разного уровня
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Модульная конструкция ИБП
Резервирование конструкции и высокая скорость технического обслуживания с сокращением среднего времени на ремонт за счет самодиагностики и модулей, которые можно менять на объекте самостоятельно.

Совокупная стоимость владения

Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Компактный ИБП
Технология высокой плотности и полный доступ спереди обеспечивают уменьшение занимаемой площади, благодаря чему этот ИБП прекрасно подходит для эксплуатации в ограниченном пространстве.
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Высокая эффективность в режиме с двойным преобразованием
Неизменно высокий уровень качества электропитания при высокой эффективности, даже при низких уровнях нагрузки. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем – постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Готовность

Гибкая шина постоянного тока
Оптимизация размеров аккумуляторов и поддержка широкого спектра технологий аккумулирования энергии, включая VRLA, литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы.
Встроенная плата сетевого управления
Дистанционное управление предельными значениями и контроль работы вашего ИБП при помощи EcoStruxure IT, Web, SNMP, или Modbus TCP и Modbus RTU.
Встроенная защита от обратного тока
Полностью встроенный контактор обратного питания гарантирует, что электропитание не будет подаваться обратно в сеть.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
40.0кВт / 40.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
2,5
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/-1% after 50ms
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340 - 460 (400 B)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
384...576 V DC
Максимальный ток в конце разряда батареи
136.0A
Напряжение на полностью разряженной батарее
307 V Постоянный ток

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
GVS_Parallel, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические параметры

Максимальная высота
1485MM, 148.5cm
Максимальная ширина
521MM, 52.1cm
Максимальная глубина
847MM, 84.7cm
Масса нетто
206.0КГ
Масса брутто
235.0КГ
Высота транспортной упаковки
1680MM, 168.0cm
Ширина транспортной упаковки
640MM, 64.0cm
Глубина транспортной упаковки
990MM, 99.0cm
Цвет
Gloss level 85%, Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1000.05метры
Температура хранения
-25 - 55 °C
Относительная влажность хранения
10 - 80 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
3845.0BTU/час
Класс защиты
IP21

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA C22.2 No 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60721-4-2 уровень 2M2, UL 1778, 5-е издание
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"

Общие

Максимальный входной ток в режиме байпаса
64.0A

Опции

Сервисы