ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
  • Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data ...

  • Состав: Пылевой фильтр, EcoStruxure IT ready (UPS), Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями ...

Посмотреть обзор продукции

GVSUPS30KRHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (30000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
30.0кВт / 100.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
54.0A
ИБП Galaxy VS, 30 кВт, 400 В с силовым модулем с резервированием по схеме N+1 для внешних аккумуляторов, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время
Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Состав: Пылевой фильтр, EcoStruxure IT ready (UPS), Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по вводу в эксплуатацию

Galaxy VS Особенности и преимущества

Готовность

Гибкая шина постоянного тока
Оптимизация размеров аккумуляторов и поддержка широкого спектра технологий аккумулирования энергии, включая VRLA, литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы.
Встроенная плата сетевого управления
Дистанционное управление предельными значениями и контроль работы вашего ИБП при помощи EcoStruxure IT, Web, SNMP, или Modbus TCP и Modbus RTU.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Встроенная защита от обратного тока
Полностью встроенный контактор обратного питания гарантирует, что электропитание не будет подаваться обратно в сеть.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric
Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Модульная конструкция ИБП
Резервирование конструкции и высокая скорость технического обслуживания с сокращением среднего времени на ремонт за счет самодиагностики и модулей, которые можно менять на объекте самостоятельно.
Предложения по обслуживанию разного уровня
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
EcoStruxure IT Expert
Подключайтесь с компьютера или смартфона к нашей облачной системе мониторинга, которая собирает, упорядочивает и рассылает важные уведомления и ключевую информацию в режиме реального времени, обеспечивая полное представление о состоянии материальной инфраструктурной среды даже с высокой степенью распределенности. Оптимизируйте время бесперебойной работы и планирование технического обслуживания и предвосхищайте проблемы в инфраструктуре с системой усовершенствованной предсказательной аналитики и сравнительного анализа производительности. Доступно в отдельных странах. Подробная информация доступна на сайте ecostruxureit.com.

Совокупная стоимость владения

Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Высокая эффективность в режиме с двойным преобразованием
Неизменно высокий уровень качества электропитания при высокой эффективности, даже при низких уровнях нагрузки. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем – постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Компактный ИБП
Технология высокой плотности и полный доступ спереди обеспечивают уменьшение занимаемой площади, благодаря чему этот ИБП прекрасно подходит для эксплуатации в ограниченном пространстве.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сирия, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
30.0кВт / 30.0кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Пик-фактор нагрузки
2,5
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/-1% after 50ms
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340 - 460 (400 B)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
384...576 V DC
Максимальный ток в конце разряда батареи
102.0A
Напряжение на полностью разряженной батарее
307 V Постоянный ток

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности

Физические параметры

Максимальная высота
1485MM, 148.5cm
Максимальная ширина
52MM, 5.21cm
Максимальная глубина
847MM, 84.7cm
Масса нетто
250.0КГ
Цвет
Gloss level 85%, Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1005.84метры
Температура хранения
-25 - 55 °C
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
68.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
3122.0BTU/час
Класс защиты
IP21

Соответствие

Соответствие требованиям
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC часть 15 класс A, МЭК 60721-4-2 уровень 2M2, UL 1778, 5-е издание
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы