Наши бренды

ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Приложение
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Приложение
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
RoHS
  • Высокоэффективный, легко развертываемый трехфазный ИБП мощностью 15кВт и напряжением 400В обеспечивает лучшую в своем классе защиту и низкую общую стоимость владения ...

  • Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Пылевой фильтр, EcoStruxure IT ready (UPS), Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого ...

Посмотреть обзор продукции

GVSUPS10KB4HS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (10000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
10.0кВт / 10.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
18.0A
ИБП Galaxy VS мощностью 10 кВт и напряжением 400 В, 1 комплект внутренних модульных smart батарей 9 А-ч, возможность расширения до 4, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время
Высокоэффективный, легко развертываемый трехфазный ИБП мощностью 15кВт и напряжением 400В обеспечивает лучшую в своем классе защиту и низкую общую стоимость владения для периферийных, малых и небольших центров обработки данных, а также для важных объектов инфраструктуры коммерческих и промышленных предприятий. Включает услугу ввода в эксплуатацию в рабочее время и 1 комплект внутренних модульных smart батарей высокой мощности с возможностью расширения до 4 блоков для увеличения времени автономной работы. Графики времени работы доступны во вкладке Документы.
Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Пылевой фильтр, EcoStruxure IT ready (UPS), Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по вводу в эксплуатацию

Galaxy VS Особенности и преимущества

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Встроенная плата сетевого управления
Дистанционное управление предельными значениями и контроль работы вашего ИБП при помощи EcoStruxure IT, Web, SNMP, или Modbus TCP и Modbus RTU.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Встроенная защита от обратного тока
Полностью встроенный контактор обратного питания гарантирует, что электропитание не будет подаваться обратно в сеть.
Гибкая шина постоянного тока
Оптимизация размеров аккумуляторов и поддержка широкого спектра технологий аккумулирования энергии, включая VRLA, литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы.

Совокупная стоимость владения

Высокая эффективность в режиме с двойным преобразованием
Неизменно высокий уровень качества электропитания при высокой эффективности, даже при низких уровнях нагрузки. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем – постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Компактный ИБП
Технология высокой плотности и полный доступ спереди обеспечивают уменьшение занимаемой площади, благодаря чему этот ИБП прекрасно подходит для эксплуатации в ограниченном пространстве.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Ремонтопригодность

Предложения по обслуживанию разного уровня
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Модульная конструкция ИБП
Резервирование конструкции и высокая скорость технического обслуживания с сокращением среднего времени на ремонт за счет самодиагностики и модулей, которые можно менять на объекте самостоятельно.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
EcoStruxure IT Expert
Подключайтесь с компьютера или смартфона к нашей облачной системе мониторинга, которая собирает, упорядочивает и рассылает важные уведомления и ключевую информацию в режиме реального времени, обеспечивая полное представление о состоянии материальной инфраструктурной среды даже с высокой степенью распределенности. Оптимизируйте время бесперебойной работы и планирование технического обслуживания и предвосхищайте проблемы в инфраструктуре с системой усовершенствованной предсказательной аналитики и сравнительного анализа производительности. Доступно в отдельных странах. Подробная информация доступна на сайте ecostruxureit.com.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Ангуила, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
10.0кВт / 10.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
2,5
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/-1% after 50ms
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340 - 460 (400 B)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Номинальное напряжение батареи
480 V
Максимальный ток в конце разряда батареи
27.0A
Напряжение на полностью разряженной батарее
384 В Постоянный ток

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
GVS_Parallel, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические параметры

Максимальная высота
1485MM, 148.5cm
Максимальная ширина
521MM, 52.1cm
Максимальная глубина
847MM, 84.7cm
Масса нетто
320.0КГ
Масса брутто
360.0КГ
Высота транспортной упаковки
1680MM, 168.0cm
Ширина транспортной упаковки
640MM, 64.0cm
Глубина транспортной упаковки
990MM, 99.0cm
Цвет
Gloss level 85%, Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1000.05метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 3048метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA C22.2 No 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 60721-4-2 уровень 2M2, UL 1778, 5-е издание
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы