ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
  • Очень компактный, энергоэффективный 3-фазный ИБП для электропитания ЦОДов, инженерных систем и объектов, предназначенный для использования с внешними батарейными ...

  • Состав: Встроенный адаптер протокола Modbus, Пылевой фильтр, Руководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Соответствие стандартам сейсмостойкости ...

Посмотреть обзор продукции

GVMPB160KHS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
144.0кВт / 160.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 3-wire (3PH + G)
Максимальный входной ток
262.0A
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время
Очень компактный, энергоэффективный 3-фазный ИБП для электропитания ЦОДов, инженерных систем и объектов, предназначенный для использования с внешними батарейными шкафами. Для получения подробной информации о времени работы щелкните здесь.
Состав: Встроенный адаптер протокола Modbus, Пылевой фильтр, Руководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Соответствие стандартам сейсмостойкости, Ввод кабелей сверху и снизу
  • Входы беспотенциальных контактов
    Наличие нескольких входов, назначение которых определяется пользователем, позволяет организовать трансляцию через контроллер системы питания аварийных сообщений от других устройств
  • Выводные беспотенциальные контакты
    Обеспечение дистанционной сигнализации аварийных состояний при использовании вместе с устройством или системой APC контроля состояния окружающей среды.
  • Режим ECOnversion
    Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
  • Интегрированная плата сетевого управления
    Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.
  • Внутренняя защита от обратного тока
    Усиление защиты системы от нарушений электропитания.
  • Литий-ионная батарея
    Литий-ионные аккумуляторы отличаются вдвое большим сроком службы, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, небольшими размерами, малым весом и безвредностью для окружающей среды.
  • Поддержка Modbus RS-485 и Modbus TCP
    Обеспечивает удаленный мониторинг и взаимодействие с ПО StruxureWare™ Data Center Expert, системами управления зданий и прочими системами сторонних поставщиков.
  • Предварительно установленные пылевые фильтры
    Защищает ИБП при работе в агрессивной среде
  • Кабельные вводы сверху и снизу (в стандартном изделии)
    Гибкость, открывающая дополнительную свободу выбора для заказчика, — без дополнительной стоимости.

Galaxy VM Достоинства и преимущества

Удобство

Аккумуляторы с возможностью замены
Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Монтаж на колесах
Отличается упрощенной процедурой установки.
Ввод кабелей сверху и снизу
Экономия занимаемой площади и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Безопасность

Внутренняя защита от обратного тока
Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.
Соответствие стандартам сейсмостойкости
Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Администрируемость

Мнемосхема
Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
ENERGY STAR для ИБП
Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.

Совокупная стоимость владения

Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Готовность

Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.
Модульные батареи
Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
144.0кВт / 160.0кВА
Выходной ток нейтрали
231A
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Hz +/-1 Hz
Выходная частота (не синхронизированная)
50/60 Hz +/-1 Hz
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
Неограниченный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% при линейной нагрузке и < 3% при нелинейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
±1% для статической нагрузки и ±3% при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
320–456 (380 В), 320–480 (400 В), 320–498 (415 В)В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
250 - 600В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
480V
Максимальный ток в конце разряда батареи
314.0A
Напряжение на полностью разряженной батарее
384

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
7" Touch Screen Display
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические

Максимальная высота
1970mm, 197.0cm
Максимальная ширина
1052mm, 105.2cm
Максимальная глубина
854mm, 85.4cm
Масса нетто
699.0Кг.
Масса брутто
744.5Кг.
Высота транспортной упаковки
2156mm, 215.6cm
Ширина транспортной упаковки
1490mm, 149.0cm
Глубина транспортной упаковки
1060mm, 106.0cm
Цвет
White

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-25 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
19650.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ETL, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Общие

Устройство защиты байпаса
400.0
Максимальный входной ток в режиме байпаса
231.0A

Опции

Сервисы