Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL

Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Вид спереди слева
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Вид спереди слева
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Вид спереди слева
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Спереди и справа
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Спереди и прямо
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Back
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Miscellaneous
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Detailed
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Вид спереди слева
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Спереди и справа
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Спереди и прямо
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Back
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Miscellaneous
Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL Detailed
RoHS
  • Шкаф системного байпаса для применения в параллельной конфигурации с макс. нагрузкой 640 кВ·А.

Посмотреть обзор продукции

GVMSBC640KHEL Характеристики

Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL
Шкаф системного байпаса для применения в параллельной конфигурации с макс. нагрузкой 640 кВ·А.

Galaxy VM Достоинства и преимущества

Устойчивое развитие

ENERGY STAR для ИБП
Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.
Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Готовность

Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Модульные батареи
Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.

Совокупная стоимость владения

Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Безопасность

Соответствие стандартам сейсмостойкости
Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.
Внутренняя защита от обратного тока
Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.

Удобство

Ввод кабелей сверху и снизу
Экономия занимаемой площади и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Монтаж на колесах
Отличается упрощенной процедурой установки.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Аккумуляторы с возможностью замены
Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.

Администрируемость

Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.
Мнемосхема
Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Входная частота
50/60 Гц

Физические

Максимальная высота
1970mm, 197.0cm
Максимальная ширина
712mm, 71.2cm
Максимальная глубина
859mm, 85.9cm
Масса нетто
328.0Кг.
Масса брутто
350.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1980mm, 198.0cm
Ширина транспортной упаковки
715mm, 71.5cm
Глубина транспортной упаковки
889mm, 88.9cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы