СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ СТОЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ FIAMM ТИПА ШЕСТЬ ДЛЯ ИБП МОЩНОСТЬЮ ДО 480 КВА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции

SLR480KH6-FB Характеристики

СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ СТОЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ FIAMM ТИПА ШЕСТЬ ДЛЯ ИБП МОЩНОСТЬЮ ДО 480 КВА
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Физические

Максимальная высота
1778mm, 177.8cm
Максимальная ширина
2096mm, 209.55cm
Максимальная глубина
800mm, 80.01cm
Масса нетто
3017.73Кг.
Масса брутто
3035.91Кг.
Высота транспортной упаковки
1905mm, 190.5cm
Ширина транспортной упаковки
2096mm, 209.55cm
Глубина транспортной упаковки
800mm, 80.01cm
Цвет
Grey
Устройств на поддоне
2.0

Опции

Сервисы