Наши бренды

Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S

Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Спереди и справа
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Спереди и прямо
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Back
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Вид спереди слева
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Спереди и справа
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Спереди и прямо
Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S Back
RoHS
  • Блок автоматических выключателей настенного монтажа для использования с батареями стороннего производителя.

Посмотреть обзор продукции

E3SOPT007 Характеристики

Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S
Блок автоматических выключателей настенного монтажа для использования с батареями стороннего производителя.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эстония, Египт, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Того, Таиланд, Туркменистан, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)

Физические параметры

Максимальная высота
650MM, 65.0cm
Максимальная ширина
500MM, 50.0cm
Максимальная глубина
280MM, 28.0cm
Масса нетто
25.0КГ
Масса брутто
25.0КГ
Высота транспортной упаковки
650MM, 65.0cm
Ширина транспортной упаковки
500MM, 50.0cm
Глубина транспортной упаковки
280MM, 28.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы