Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S

Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Вид спереди слева
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Вид спереди слева
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Вид спереди слева
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Спереди и справа
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Спереди и прямо
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Back
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Приложение
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Вид спереди слева
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Спереди и справа
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Спереди и прямо
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Back
Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S Приложение
  • Комплект для параллельного подключения включает в себя один адаптер и один кабель (5 м) для параллельного соединения Easy UPS 3S. Для повышения увеличения времени ...

Посмотреть обзор продукции

E3SOPT002 Характеристики

Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S
Комплект для параллельного подключения включает в себя один адаптер и один кабель (5 м) для параллельного соединения Easy UPS 3S. Для повышения увеличения времени работы от батарей или обеспечения резервирования оборудования в параллельную конфигурацию могут включаться до четырех ИБП.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
51mm, 5.1cm
Максимальная ширина
229mm, 22.9cm
Максимальная глубина
432mm, 43.2cm
Масса нетто
2.27Кг.
Масса брутто
2.27Кг.
Высота транспортной упаковки
76mm, 7.6cm
Ширина транспортной упаковки
229mm, 22.9cm
Глубина транспортной упаковки
457mm, 45.7cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (no %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-984.3метры

Опции

Сервисы