"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet

"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Вид спереди слева
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Вид спереди слева
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Вид спереди слева
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Спереди и справа
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Спереди и прямо
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Приложение
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Вид спереди слева
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Спереди и справа
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Спереди и прямо
"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet Приложение
  • Модульный шкаф для увеличения срока службы ИБП со встроенным аккумулятором. Шкаф поставляется без аккумуляторов, которые необходимо приобретать отдельно. В шкафу ...

  • Состав: Все соединения для случая смежной с ИБП установки, Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3SXR6 Характеристики

"Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet
Модульный шкаф для увеличения срока службы ИБП со встроенным аккумулятором. Шкаф поставляется без аккумуляторов, которые необходимо приобретать отдельно. В шкафу можно установить до шести секций аккумуляторов (E3SBT4 или E3SBTH4)." "Modular battery cabinet for extended runtime for UPSs with internal batteries. The cabinet is supplied without batteries, so batteries must be purchased separately. Up to six battery strings (E3SBT4 or E3SBTH4) can be installed in the cabinet.
Состав: Все соединения для случая смежной с ИБП установки, Руководство по установке

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
--
Свободные отсеки для батарей
6

Физические

Максимальная высота
1400mm, 140.0cm
Максимальная ширина
500mm, 50.0cm
Максимальная глубина
851mm, 85.1cm
Масса нетто
125.0Кг.
Масса брутто
140.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1620mm, 162.0cm
Ширина транспортной упаковки
650mm, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1020mm, 102.0cm

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы