Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M

Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Вид спереди слева
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Вид спереди слева
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Вид спереди слева
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Вид спереди слева
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Спереди и справа
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Спереди и прямо
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Back
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Вид спереди слева
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Вид спереди слева
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Спереди и справа
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Спереди и прямо
Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M Back
  • Комплект для холодного запуска позволяет запускать ИБП Easy UPS 3M на батарейном питании. Этот комплект включает в себя кнопку и кабели.

Посмотреть обзор продукции

E3MOPT005 Характеристики

Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M
Комплект для холодного запуска позволяет запускать ИБП Easy UPS 3M на батарейном питании. Этот комплект включает в себя кнопку и кабели.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Физические

Максимальная высота
30mm, 3.0cm
Максимальная ширина
120mm, 12.0cm
Максимальная глубина
30mm, 3.0cm
Масса нетто
0.1Кг.
Масса брутто
0.19Кг.
Высота транспортной упаковки
67mm, 6.7cm
Ширина транспортной упаковки
170mm, 17.0cm
Глубина транспортной упаковки
138mm, 13.8cm

Опции

Сервисы