ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
RoHS
  • Удобный в установке, легко подключаемый к сети, простой в использовании и в обслуживании 3-фазный ИБП мощностью 60 кВА со встроенными батареями, обеспечивающими ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции

E3MUPS60KHB1S Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (60000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
60.0кВт / 60.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
104.0A
ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время
Удобный в установке, легко подключаемый к сети, простой в использовании и в обслуживании 3-фазный ИБП мощностью 60 кВА со встроенными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение 9,3 минуты. Благодаря улученным характеристикам, надежным электрическим параметрам и компактной конструкции, источник бесперебойного питания Easy UPS 3M обеспечивает бесперебойную работу предприятия. Этот ИБП идеально подходит для малых, средних центров обработки данных и других прикладных систем, критически важных для работы бизнеса, и готов к интеграции в систему EcoStruxure, обеспечивая ваше спокойствие и уверенность благодаря облачной системе дистанционного контроля и управления. Дополнительную информацию о сроке службы аккумуляторов см. в графике на вкладке Documents (Документы). Включает услуги моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время.
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Easy UPS 3M Особенности и преимущества

Защита

Возможность параллельного включения
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.

Удобство

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.
Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Ангуила, Албания, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
60.0кВт / 60.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
342 - 477В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
10.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Номинальное напряжение батареи
240 В
Максимальный ток в конце разряда батареи
166.0A

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности

Физические параметры

Максимальная высота
1970MM, 197.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1000MM, 100.0cm
Масса нетто
635.0КГ
Масса брутто
360.0КГ
Высота транспортной упаковки
2102MM, 210.2cm
Ширина транспортной упаковки
750MM, 75.0cm
Глубина транспортной упаковки
1125MM, 112.5cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 457.2метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
10523.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, RCM
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы