ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время Back
  • Простые в установке, подключении, использовании и обслуживании трехфазные ИБП мощностью 120 кВА с передовыми функциями, современными техническими характеристиками ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Руководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции

E3MUPS120KHS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
120.0кВт / 120.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
207.0A
ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время
Простые в установке, подключении, использовании и обслуживании трехфазные ИБП мощностью 120 кВА с передовыми функциями, современными техническими характеристиками и компактной конструкцией обеспечивают непрерывность вашей работы. Этот ИБП идеально подходит для малых и средних центров обработки данных и других приложений, критически важных для работы бизнеса, и готов к интеграции в систему EcoStruxure, обеспечивая ваши спокойствие и уверенность благодаря облачной системе дистанционного контроля и управления. Он поставляется без батарей, что позволяет использовать любую необходимую конфигурацию батарей. Включает услугу ввода в эксплуатацию в рабочее время.
Состав: Пылевой фильтр, Руководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Easy UPS 3M Достоинства и преимущества

Удобство

Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.

Защита

Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Parallel capability
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Майотте, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
120.0кВт / 120.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут
КНИ выходного напряжения
< 3% при линейной нагрузке и < 5% при нелинейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
+/-1%

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
342 - 477В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
10.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
E3M_ColdStart, E3M_parallel
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности

Физические

Максимальная высота
1300mm, 130.0cm
Максимальная ширина
500mm, 50.0cm
Максимальная глубина
850mm, 85.0cm
Масса нетто
193.0Кг.
Масса брутто
223.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1500mm, 150.0cm
Ширина транспортной упаковки
625mm, 62.5cm
Глубина транспортной упаковки
975mm, 97.5cm
Цвет
RAL 9003

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-1476.3метры
Температура хранения
-25 to 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
72.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
20473.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы