Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В

Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В Вид спереди слева
Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В Вид спереди слева
Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В Вид спереди слева
Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В Вид спереди слева
  • Комплект автоматических выключателей для управления напряжением постоянного тока батарей стороннего производителя.

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3MBBK100K200H Характеристики

Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В
Комплект автоматических выключателей для управления напряжением постоянного тока батарей стороннего производителя.
Состав: Руководство по установке

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические

Максимальная высота
530mm, 53.0cm
Максимальная ширина
320mm, 32.0cm
Максимальная глубина
230mm, 23.0cm
Масса нетто
13.0Кг.
Масса брутто
29.0Кг.
Высота транспортной упаковки
800mm, 80.0cm
Ширина транспортной упаковки
500mm, 50.0cm
Глубина транспортной упаковки
570mm, 57.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (no %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-1476.3метры

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы