Наши бренды

ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8

ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Вид спереди слева
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Вид спереди слева
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Вид спереди слева
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Спереди и справа
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Спереди и прямо
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Back
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Вид спереди слева
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Спереди и справа
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Спереди и прямо
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8 Back
RoHS
  • Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 250 kVA 3 phase UPS. With its exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Installation manual, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции

E3LUPS250KHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (250000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
250.0кВт / 250.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
451.0A
ИБП Easy 3L 250кВА 400В, ПНР 5x8
Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 250 kVA 3 phase UPS. With its exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs, the EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
Состав: Пылевой фильтр, Installation manual, Услуга по вводу в эксплуатацию

Easy UPS 3L Особенности и преимущества

Удобство

Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Наименьшая занимаемая площадь
Занимает минимально возможную площадь помещения

Защита

Возможность параллельного включения
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сирия, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
250.0кВт / 250.0кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Топология
Топология двойное преобразование
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% linear load and < 4% non-linear load

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323 - 477 В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
35.0кА

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
+/- 216...+/- 300 V
Напряжение на полностью разряженной батарее
+/- 172.8...+/- 240 V
Максимально допустимая сила тока короткого замыкания
35кА

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора

Физические параметры

Максимальная высота
1970MM, 197.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
850MM, 85.0cm
Масса нетто
425.0КГ
Масса брутто
470.0КГ
Высота транспортной упаковки
2117MM, 211.7cm
Ширина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
1000MM, 100.0cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 30 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1499.92метры
Температура хранения
-25 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 14999.8метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
70.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
49488.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы