Наши бренды

Сетевой адаптер для ноутбука Compaq серии LTE 5000

Сетевой адаптер для ноутбука Compaq серии LTE 5000 Вид спереди слева
Сетевой адаптер для ноутбука Compaq серии LTE 5000 Вид спереди слева
Сетевой адаптер для ноутбука Compaq серии LTE 5000 Вид спереди слева
Сетевой адаптер для ноутбука Compaq серии LTE 5000 Вид спереди слева
  • Надежные источники питания для портативных компьютеров наиболее популярных марок.

Посмотреть обзор продукции

LPACQ2I Характеристики

Сетевой адаптер для ноутбука Compaq серии LTE 5000
Надежные источники питания для портативных компьютеров наиболее популярных марок.

Адаптеры питания для ноутбуков Особенности и преимущества

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
229MM, 22.86cm
Максимальная ширина
70MM, 6.99cm
Максимальная глубина
140MM, 13.97cm
Масса нетто
0.23КГ
Масса брутто
0.45КГ
Высота транспортной упаковки
229MM, 22.86cm
Ширина транспортной упаковки
70MM, 6.99cm
Глубина транспортной упаковки
140MM, 13.97cm

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, ISO 9001
Стандартная гарантия
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Опции

Сервисы