Наши бренды

Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м

Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Вид спереди слева
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Вид спереди слева
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Вид спереди слева
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Вид спереди слева
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Спереди и прямо
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Вид спереди слева
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Вид спереди слева
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м Спереди и прямо
Green Premium™
RoHS
  • Широкий выбор сетевых шнуров стоечных БРП для разнообразного ИТ-оборудования.

Посмотреть обзор продукции

AP9881 Характеристики

Основные возможности

Выходные соединители
(1) BS 1363
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
0.6метры
Сетевой шнур, соединители C14 – BS1363 (Великобритания), 0,6 м
Широкий выбор сетевых шнуров стоечных БРП для разнообразного ИТ-оборудования.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
10

Вход

Количество кабелей питания
1
Максимальная сила тока в линии
10A

Физические параметры

Масса нетто
0.36КГ
Масса брутто
0.46КГ
Высота транспортной упаковки
305MM, 30.5cm
Ширина транспортной упаковки
102MM, 10.2cm
Глубина транспортной упаковки
102MM, 10.2cm
Цвет
Черный

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы