ИБП Back-UPS ES 500 для Германии/Нидерландов
-
Оптимальные источники резервного питания с батареями и защитой от перенапряжения для домашних компьютеров
-
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации
BF500-GR Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (325Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
325 Ватт
/ 500ВА
Выходные соединители
(3)
Schuko CEE 7
(Батарейное резервное питание)
(2)
Schuko CEE 7
(Защита от всплесков напряжения)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Длина шнура
1.8метры
ИБП Back-UPS ES 500 для Германии/Нидерландов
Оптимальные источники резервного питания с батареями и защитой от перенапряжения для домашних компьютеров
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации
ИБП серии Back-UPS ES Особенности и преимущества
Удобство
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Защита
Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Marketing features
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Распространение продукции
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Беларусь, Чили, Эстония, Финляндия, Греция, Гайана, Венгрия, Исландия, Люксембург, Латвия, Нидерланды, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Швеция, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
325 Ватт
/ 500ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц Синхронизированная с электросетью
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
4 ms typical : 8 ms maximum
Вход
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 264 Регулируем., 196 - 264В
Количество кабелей питания
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
4часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
2 - 4
RBC количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
14 Ватт
Время автономной работы
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
300джоулей
Защита линии передачи данных
Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ11 (на одну двухпроводную линию)
Физические параметры
Максимальная высота
81MM, 8.1cm
Максимальная ширина
453MM, 45.3cm
Максимальная глубина
110MM, 11.0cm
Масса нетто
3.41КГ
Масса брутто
4.09КГ
Высота транспортной упаковки
102MM, 10.2cm
Ширина транспортной упаковки
562MM, 56.2cm
Глубина транспортной упаковки
141MM, 14.1cm
Цвет
Уголь
Устройств на поддоне
144.0
Коды транспортных контейнеров
10731304101618
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
31.0BTU/час
Соответствие
Соответствие требованиям
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 100 тыс. евро, На весь срок службы: 50 тыс. ф. ст.
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.