Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В

Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Спереди и справа
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Back
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Back
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Back
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Приложение
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Miscellaneous
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Спереди и справа
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Back
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Back
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Back
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Приложение
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: (1) Съемный сетевой шнур IEC 1,2 м, (1) Съемный сетевой шнур стандарта IEC, Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Телефонный ...

Посмотреть обзор продукции

BK500EI Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (300 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
300 Ватт / 500ВА
Выходные соединители
(1) IEC 60320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(2) IEC Jumpers (Защита от всплесков напряжения)
(3) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Максимальный входной ток
7.0A
Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: (1) Съемный сетевой шнур IEC 1,2 м, (1) Съемный сетевой шнур стандарта IEC, Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Телефонный кабель, USB кабель, Гарантийная карта
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного

Защита

Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
300 Ватт / 500ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц, 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 300 Регулируем., 180–266В
Количество кабелей питания
2

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
8часов
Номинальное напряжение батареи
12 В
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
4 - 6
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
10 Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
83

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
310джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
165MM, 16.5cm
Максимальная ширина
91MM, 9.1cm
Максимальная глубина
284MM, 28.4cm
Масса нетто
6.32КГ
Масса брутто
7.05КГ
Высота транспортной упаковки
178MM, 17.8cm
Ширина транспортной упаковки
241MM, 24.1cm
Глубина транспортной упаковки
368MM, 36.8cm
Цвет
Бежевый
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
48.0
Коды транспортных контейнеров
10731304016356

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
24.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ГОСТ, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы