Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24

Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 Вид спереди слева
Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 Вид спереди слева
Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 Вид спереди слева
Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 Вид спереди слева
Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 Вид спереди слева
Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 Вид спереди слева
RoHS
  • Защита рабочих станций, серверов и коммутаторов

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

PDIGTR Характеристики

Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24
Защита рабочих станций, серверов и коммутаторов
Состав: Руководство по эксплуатации

ProtectNet Особенности и преимущества

Защита

Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число выходных соединителей
1.0

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Защита линии передачи данных
Защита по линии ISDN / T1 с гнездом RJ45
Защита линий передачи данных
(только для множественных линий)
01-Aug
ts_nm_surge_response
1нс
Пиковая сила тока в синфазном режиме
0.3кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
0.2кА

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
19MM, 1.9cm
Максимальная глубина
69MM, 6.9cm
Масса нетто
0.02КГ
Масса брутто
0.05КГ
Высота транспортной упаковки
99MM, 9.9cm
Ширина транспортной упаковки
33MM, 3.3cm
Глубина транспортной упаковки
95MM, 9.5cm
Цвет
Черный
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
638 x 413 x 206MM
Число единиц упаковки
96.0
Масса упаковки
6.8
Коды транспортных контейнеров
30731304203378

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-15 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 3048метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Сертификат cUL, UL 497A, VDE
Стандартная гарантия
На весь срок службы

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы