Наши бренды

Высокоэффективный батарейный модуль APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт 400 В и Symmetra PX 100 кВт 208 В

Высокоэффективный батарейный модуль APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт 400 В и Symmetra PX 100 кВт 208 В Вид спереди слева
Высокоэффективный батарейный модуль APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт 400 В и Symmetra PX 100 кВт 208 В Вид спереди слева
Высокоэффективный батарейный модуль APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт 400 В и Symmetra PX 100 кВт 208 В Вид спереди слева
Высокоэффективный батарейный модуль APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт 400 В и Symmetra PX 100 кВт 208 В Вид спереди слева
Green Premium™
RoHS
  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

SYBT9-B4 Характеристики

Высокоэффективный батарейный модуль APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт 400 В и Symmetra PX 100 кВт 208 В
Состав: Pуководство по установке
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Аккумуляторы с возможностью замены
    Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Аргентина, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Беларусь, Канада, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Грузия, Гамбия, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Cayman Islands, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мьянма, Монголия, Мексика, Норвегия, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Румыния, Россия, Словения, Сенегал, Суринам, Таиланд, Турция, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Венесуэла, Йемен, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
384 V

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Размещение батарей
Внутренняя батарея
Число батарейных блоков на цепочку
4
Проектный срок службы батареи
5 - 8

Физические параметры

Максимальная высота
159MM, 15.9cm
Максимальная ширина
428MM, 42.8cm
Максимальная глубина
700MM, 70.0cm
Масса нетто
100.45КГ
Масса брутто
107.4КГ
Высота транспортной упаковки
180MM, 18.0cm
Ширина транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
810MM, 81.0cm
Устройств на поддоне
7.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Стандарт Eurobat общего назначения, UL 1778
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы