Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей

Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Вид спереди слева
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Вид спереди слева
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Вид спереди слева
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Спереди и прямо
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Back
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Вид спереди слева
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Спереди и прямо
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей Back
  • Высокопроизводительная защита по электропитанию для серверов и сетей

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SYCFXR9 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42юнит
Аккумуляторная стойка для APC Symmetra PX 400 В 96/160 кВт и 208В PX 100 кВт на 9 батарейных модулей
Высокопроизводительная защита по электропитанию для серверов и сетей
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Боливия, Бразилия, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Соединенное Королевство, Грузия, Гамбия, Гвинея, Греция, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Cayman Islands, Казахстан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Мьянма, Монголия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Чад, Таиланд, Восточный Тимор, Турция, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
19-дюймовый лоток для аккумуляторных батарей
Размещение батарей
Батарейный отсек
Свободные отсеки для батарей
9
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
Информация о сменных батарейных комплектах
Request SYBT9-B4 for replacement battery

Физические

Максимальная высота
1991mm, 199.1cm
Максимальная ширина
600mm, 60.0cm
Максимальная глубина
1070mm, 107.0cm
Масса нетто
345.0Кг.
Масса брутто
379.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2150mm, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
848mm, 84.8cm
Глубина транспортной упаковки
1210mm, 121.0cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
1.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы