Наши бренды

Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В

Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В Вид спереди слева
Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В Вид спереди слева
Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В Вид спереди слева
Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В Back
Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В Вид спереди слева
Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В Back
RoHS
  • Модульный высокоэффективный 3-фазный ИБП, расширяемый в процессе роста потребляемой мощности ЦОДа до 160 кВт/160 кВ·А. Предназначен для малых, средних и крупных ...

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

SYCF160KH Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (160000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
160.0кВт / 160.0кВА
Высота стойки
42U
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
295.0A
Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В
Модульный высокоэффективный 3-фазный ИБП, расширяемый в процессе роста потребляемой мощности ЦОДа до 160 кВт/160 кВ·А. Предназначен для малых, средних и крупных ЦОДов.
Состав: Pуководство по установке
  • Несколько кабельных вводов
    Гибкий подход в выборе места установки ИБП в помещении и удобство доступа к контактным зажимам для подключения кабелей.
  • Возможность расширения по энергоемкости
    Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.

Symmetra PX Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Гибкость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Готовность

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Модули питания с возможностью горячей замены
Возможность быстрого наращивания мощности питания или замены существующих модулей питания. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Грузия, Гамбия, Греция, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мьянма, Монголия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уганда, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
160.0кВт / 160.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В

Вход

Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
30000.0кА

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
325.45КГ
Масса брутто
358.0КГ
Высота транспортной упаковки
2140MM, 214.0cm
Ширина транспортной упаковки
848MM, 84.8cm
Глубина транспортной упаковки
1210MM, 121.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры
Класс защиты
NEMA 1

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Общие

Соединение через байпас
5-проводные (3ф + н + з)
Устройство защиты байпаса
250.0
Максимальный входной ток в режиме байпаса
250.0A

Опции

Сервисы