ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В

ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Back
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Back
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Приложение
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Приложение
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Приложение
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Back
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Back
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Приложение
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Приложение
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В Приложение
  • Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Installation Guide, Руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP

Посмотреть обзор продукции

SYA4K8RMI Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
2.8кВт / 4.0кВА
Высота стойки
13юнит
Выходные соединители
(6) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V, 400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
ИБП APC Symmetra LX 4 кВ·А с наращиванием до 8 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В
Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Installation Guide, Руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP
  • Съемный лоток входных / выходных кабелей
    Ускоряет и упрощает установку и обслуживание ИБП.

Symmetra Достоинства и преимущества

Масштабируемость

Заменяемая на месте распределительная панель питания
Совместимость с оборудованием, оснащенным разъемами различных типов.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Готовность

Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые в процессе работы силовые модули
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене силового модуля.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Заменяемые в процессе работы модули управления
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене модуля управления.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.

Маркетинговые характеристики

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Благодаря избыточности (N+1) архитектуры Symmetra LX устройство может переносить отказы модуля управления, аккумуляторов или силового модуля. Модули легко заменяются на месте эксплуатации. После приобретения базового оборудования пользователи могут устанавливать дополнительные силовые модули или аккумуляторы для повышения нагрузочной способности до 16 кВА.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Проведение испытаний и получение подтверждения соответствия нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Symmetra гарантированно выполняет требования самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Удобный дистанционный доступ экономит время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.

Защита

Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Совместимо с генераторами
Обеспечивает кондиционное бесперебойное питание всех нагрузок при продолжительном отключении электроэнергии
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Заменяемые пользователем модули управления
Простая модернизация и замена модулей управления.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.

Администрируемость

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
5.6кВт / 8.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–63 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
до 5 : 1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Максимальная выходная сила тока
18
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
45–65 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
155–276, 290–480 (3:1)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 7% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
220V, 240V, 380V, 415V
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Свободные отсеки для батарей
1
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
864
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические

Максимальная высота
572mm, 57.2cm
Максимальная ширина
472mm, 47.2cm
Максимальная глубина
688mm, 68.8cm
Масса нетто
134.09Кг.
Масса брутто
166.36Кг.
Высота транспортной упаковки
787mm, 78.7cm
Ширина транспортной упаковки
599mm, 59.9cm
Глубина транспортной упаковки
997mm, 99.7cm
Цвет
Black, Silver
Устройств на поддоне
1.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
62.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
2762.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Класс A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы