ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1

ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1 Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1 Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1 Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1 Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1 Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1 Вид спереди слева
  • Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SY8KEX3I Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
5.6кВт / 8.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
ИБП APC Symmetra, 8кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием по схеме N+1, 380–410 В 3:1
Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство пользователя

Symmetra Достоинства и преимущества

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Заменяемые в процессе работы модули управления
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене модуля управления.
Заменяемые в процессе работы силовые модули
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене силового модуля.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.

Масштабируемость

Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Заменяемая на месте распределительная панель питания
Совместимость с оборудованием, оснащенным разъемами различных типов.

Защита

Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Совместимо с генераторами
Обеспечивает кондиционное бесперебойное питание всех нагрузок при продолжительном отключении электроэнергии
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.

Маркетинговые характеристики

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Проведение испытаний и получение подтверждения соответствия нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Symmetra гарантированно выполняет требования самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Удобный дистанционный доступ экономит время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Благодаря избыточности (N+1) архитектуры Symmetra LX устройство может переносить отказы модуля управления, аккумуляторов или силового модуля. Модули легко заменяются на месте эксплуатации. После приобретения базового оборудования пользователи могут устанавливать дополнительные силовые модули или аккумуляторы для повышения нагрузочной способности до 16 кВА.

Администрируемость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.

Ремонтопригодность

Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Заменяемые пользователем модули управления
Простая модернизация и замена модулей управления.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
11.2кВт / 16.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой
91.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц, 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
60, 50
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
до 5 : 1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
45–65 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
290 - 480В
Эффективность под полной нагрузкой
91.0 %
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.95

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
2
Типовое время перезарядки
2.5часов
Сменная батарея
Свободные отсеки для батарей
2
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
1728

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
3

Физические

Максимальная высота
1200mm, 120.0cm
Максимальная ширина
610mm, 61.0cm
Максимальная глубина
686mm, 68.6cm
Масса нетто
199.5Кг.
Масса брутто
253.0Кг.
Цвет
Beige

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
62.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1720.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-2, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы