ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В

ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В Back
  • Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SU1400RMXLI3U Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (1050Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
1.05кВт / 1.4кВА
Высота стойки
3U
Выходные соединители
(3) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(8) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
1.8метры
ИБП APC Smart-UPS XL 1400 ВА стоечного исполнения 3U 230 В
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского оборудования и сетевых устройств.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации

Smart-UPS Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Marketing features

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Возможность адаптации

Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.05кВт / 1.4кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 % at full load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 53 Гц Для номинала в 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 57 - 63 Гц Для номинала в 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Пик-фактор нагрузки
До 5:1
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Максимальная выходная сила тока
1050

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
168 - 302 Регулируем., 176–282В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Информация о сменных батарейных комплектах
UPS and XL Battery Pack use different RBC. SU24RMXLBP2U uses RBC26.
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
144 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей): replace battery (необходимости замены батареи) : и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
130MM, 13.0cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
394MM, 39.4cm
Масса нетто
31.82КГ
Масса брутто
38.64КГ
Высота транспортной упаковки
346MM, 34.6cm
Ширина транспортной упаковки
584MM, 58.4cm
Глубина транспортной упаковки
524MM, 52.4cm
Цвет
Бежевый
Устройств на поддоне
12.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 85 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
48.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
155.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ГОСТ, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы