ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию

ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию Спереди и прямо
  • Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных.

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Installation Guide, Плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Сигнальный кабель ...

Посмотреть обзор продукции

SUVTR30KH4B5S Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
24.0кВт / 30.0кВА
Выходные соединители
(12) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
41.0A
ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВ·А 400 В с 4 батарейными модулями с возможностью наращивания до 5, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию
Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Installation Guide, Плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, В комплект входят услуги по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя
  • Заменяемая на месте распределительная панель питания
    Совместимость с оборудованием, оснащенным разъемами различных типов.
  • Запирающийся шкаф
    Препятствует неавторизованному доступу к ИБП.
  • Несколько кабельных вводов
    Гибкий подход в выборе места установки ИБП в помещении и удобство доступа к контактным зажимам для подключения кабелей.
  • Многоразовые автоматические выключатели
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.

ИБП Smart-UPS VT Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Ремонтопригодность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Может поставляться с установленными модулями
Возможность запустить и протестировать ИБП еще до его установки на месте эксплуатации, что позволяет ускорить процесс инсталляции.

Совокупная стоимость владения

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Администрируемость

Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Готовность

Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Защита

Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
24.0кВт / 30.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
96.4 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
Неограниченный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
60 с при 125% и 30 с при 150%
Максимальная выходная сила тока
48
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Эффективность под полной нагрузкой
96.4 %
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
4
Типовое время перезарядки
3часов
Свободные отсеки для батарей
1
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
4
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
9843
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковое и визуальное оповещение : настраиваемые задержки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические

Максимальная высота
1995mm, 199.5cm
Максимальная ширина
600mm, 60.0cm
Максимальная глубина
1075mm, 107.5cm
Масса нетто
657.0Кг.
Масса брутто
782.27Кг.
Высота транспортной упаковки
2095mm, 209.5cm
Ширина транспортной упаковки
756mm, 75.6cm
Глубина транспортной упаковки
1206mm, 120.6cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
67.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
3685.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по вводу в эксплуатацию

Опции

Сервисы